??
Selección de modelo CAD
K0734.108052
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0734 - Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN 71802, forma CS con tapón de sellado
Lista de materiales
K0734.108052
BESTKIPP
Referencia
K0734.108052
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
FORM
Forma
CS
AUSF
Versión
Rosca a derechas
ROT
Escuadras
D1
Diámetro
8 mm
D2
Rosca
M 5 mm
D3
Diámetro
8 mm
D4
Rosca
M 5 mm
A
Longitud
22 mm
L2
Longitud
12.5 mm
L3
Longitud
9 mm
E
Longitud
10.2 mm
SW
Ancho de llave
7 mm
GEW
Poids
0.0186 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331994
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions